Actionneur de vanne Scotch Yoke hydraulique Bettis série CBB

Product Description

Actionneur pneumatique combinant les points forts de l'actionneur de la série G, compact, léger, efficace et très économique.

Caractéristiques

  • Annulation manuelle et économique par vis d'écartement disponible afin de garantir la fiabilité de l'asservissement de la vanne en cas de perte de puissance.
  • Les coussinets de montage symétriques CBB permettent la réversibilité sur site du mode de signalisation des défaillances de l'actionneur à rappel par ressort sans démontage (CW ou CCW)
  • Format compact et léger
  • Fabrication et matériel garantis pendant 5 ans
Source d’alimentation
Pneumatique
Type de produit
Organe de commande pneumatique
Actionnement
Double effet, rappel par ressort
Certifications
IEC 60529, BS5490: 1977-IP66 et IP67M

Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de commande
Marche/arrêt, arrêt d'urgence
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration
Température de service
Standard -30 °C à +95 °C (-20 °F à +200 °F). Haute -18 °C à +177 °C (0 °F à + 350°F)
Couple/poussée
Double effet 1 384 Nm (12 245 in-lbs), rappel par ressort jusqu'à 562 Nm (4 971 in-lbs)
Pression de service
3 à 10 bars (40 à 150 psi)

Documentation et schémas