Asco-P-V625

Micro-électrovannes série V625 ASCO™

Product Description

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
POM
Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2/2 normalement fermée
Pression maximale admissible (PS)
8 bar
Température du fluide
-10 à +90 °C
Viscosité max.
3°E (~22 cSt or mm2/s)
Étanchéité
EPDM

Caractéristiques

  • Îlot avec 2 microactionneurs 2/2NF (A-P) et 1 microactionneur à isolation totale 2/2NF (W) ; tous à commande directe.
  • Version compacte et polyvalente, conçue pour les équipements dentaires ; équipée de 3 régulateurs de débit
  • Le système modulaire permet de l’utiliser seul ou comme un ensemble (4 îlots max.).
  • L’îlot est livré avec 3 joints toriques d’étanchéité et un axe de joint.
  • Kit de groupe de têtes (côté alimentation et côté extrémité) disponible séparément
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz

Documentation et schémas