Asco-P-V369

Micro-électrovannes série V369 ASCO™

Product Description

Les micro-électrovannes ASCO sont conçues pour contrôler divers liquides et gaz non corrosifs. Elles sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Actionneur de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3/2 normalement fermée
Pression maximale admissible (PS)
16 bar
Température du fluide
-10 à +90 °C
Viscosité max.
3°E (~22 cSt or mm2/s)
Étanchéité
NBR

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à commande directe, conçue pour être montée sur une embase ou directement sur l’équipement.
  • Dimensions hors tout minimales, temps de réponse rapide et nombre élevé de cycles.
  • Conçues pour être montées en rangées afin d’obtenir des groupes d'électrovannes avec des entrées communes et des sorties uniques et indépendantes.
  • Les groupes d’entrée et de fermeture sont fournis séparément.
  • Joint d’étanchéité pour le raccord fourni avec l’électrovanne.
  • Conviennent pour stopper le débit de liquides et de gaz

Documentation et schémas