Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P159A111X1X01F0

ASCO™ P159A111X1X01F0

QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

X ALUMIN / W

Body Material
Aluminum
Valve Actuation
Solenoid
Product Weight
9.26 lbs
Item Status
Active
Carton Note
ON/OFF ALUM ACT WT-FAST AC
Certifications
lorsque couplé à une vanne ASCO série 158 :
UL 429
ANSI Z21.21/ CSA 6.5 C/I
FM 7400
EN 161 Classe A
RoHS
Etanchéité de l'actionneur
IP10 et Type 1, IP65 et Type 4

Caractéristiques

  • Large gamme de températures ambiantes convenant aux environnements chauds (66 °C/150 °F) ou froids (-40 °C/-40 °F).
  • Avec ses constructions à ouverture lente ou rapide, elle convient à une variété d’applications
  • Actionneur à usage général de type 1 et IP10 de série. Actionneur étanche de type 4 et IP65 en option disponible pour les installations extérieures ou intérieures avec lavage
  • Sa construction robuste garantit fiabilité et durabilité élevées
  • Indication visuelle des positions d’ouverture et de fermeture de la vanne de série
  • Témoin de fermeture à verrouillage électrique disponible en option
  • Montage possible dans toutes les positions pour une grande souplesse d’installation
  • Classification UL, approbation FM et certification CSA
  • Certifié EN161 classe A, directive ROHS

Documentation et schémas