Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-NF8327B011MS.24/DC

ASCO™ NF8327B011MS.24/DC

1 028,30 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-BRASS-RESILIENT: FVMQ-11,2 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-IP66/67

Commande de vanne
Commande manuelle à réarmement, solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre, fuel léger, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 universel
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv, de 0,5 à 1,0 Cv, de 0,2 à 0,43 Kv, de 0,43 à 0,86 Kv
Tension
Charge de batterie 125 V CC, charge de batterie 110 V CA, 12 V CC, 120 V CA, 120 V CC, 208 V CA, 24 V CA, 24 V CC, 240 V CC, charge de batterie 250 V CC, 48 V CC, 480 V CA, 6 V CC | 50, 50/60, 60
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 2, type 3, type 3S, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Des modèles basse consommation sont disponibles pour les applications avec capacités d’alimentation limitées
  • Construction en acier inoxydable 316 disponible pour les atmosphères très corrosives
  • La commande manuelle à réarmement à libération sans tension inviolable procure une sécurité renforcée
  • Également disponible en constructions à montage direct NAMUR et à commande manuelle à réarmement

Documentation et schémas