Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC

ASCO™ D144V4-Z530A G1/4X3,2 V24/DC

120,50 €
QTÉ :

Product Description

SOLENOID VALVE D144 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G1/4, D= 3,2 MM, FPM SEAL, WITH COIL Z530A V24/DC

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 2.4 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 2.4 bar
Body Material
Polyetherimide
Coil Class
F
Flow Factor
0.32
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 60 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 100 °C
Max Pressure
12 bar
Orifice Size
3.2 mm
Pipe Size
1/4
Pipe Size Standard
G 1/4 (ISO 228/1)
Sealing Material
FPM
Voltage Type
DC
Watt Rating
9

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du fluide, de sorte que seuls le corps et le joint du levier sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Entièrement revêtue d’un matériau autolubrifiant à base de PTFE (polytétrafluoroéthylène).
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas