Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ

ASCO™ D137B08-Z923G G2X43 V24/50HZ

177,50 €
QTÉ :

Product Description

SOLENOID VALVE D137 SERIES, 2/2 NC, DIRECT ACTING , G2, D= 43MM, NBR SEAL, WITH COIL Z923G V24/50Hz

Product Type
Dry Solenoid valves
Action
Direct acting - Total isolation
Media
Gases and Liquids
Min to Max Differential pressure (Gasses)
0 - 0.15 bar
Min to Max Differential pressure (Liquids)
0 - 0.15 bar
Body Material
Polyphenylene Sulfide
Coil Class
H
Flow Factor
34
Min - Max Ambient Temperature
-10 to 80 °C
Min - Max Fluid Temperature
-10 to 90 °C
Max Pressure
0.3 bar
Orifice Size
43 mm
Pipe Size
2
Pipe Size Standard
G 2 (ISO 228/1)
Sealing Material
NBR
Voltage Type
AC
Va Rating
46

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe et à isolation totale : l’actionneur est totalement isolé du fluide, de sorte que seuls le corps et le bouchon de soufflet sont en contact avec le fluide.
  • Possibilité de démontage pour inspection.
  • Particulièrement adaptée à la vidange rapide des cuves.
  • Convient pour la coupure des fluides liquides et gazeux (vérifier la compatibilité du fluide avec les matériaux qui sont en contact).

Documentation et schémas