La série PG de Numatics est une gamme de pinces de préhension aux dimensions réduites qui offrent un véritable mouvement parallèle généré par un mécanisme de pignon actionné par un piston double effet. Les mâchoires faites d’un alliage d’aluminium et de bronze et la conception avec logements en T préviennent les bris de pièce et offrent une capacité de charge supérieure. Les pinces de préhension sont idéales pour les équipements d’analyse et de diagnostic, ainsi que pour les biocarburants et les applications de mise en bouteille, de cuisine et de blanchissage industriels.