Asco-P-L330

Électrovannes pour service général ASCO™ série L330

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L330 sont conçues pour contrôler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
3 voies – 3/2 normalement ouvert, 3 voies – 3/2 normalement fermé
Pression maximale admissible (PS)
30 bar
Température du fluide
0 °C +130 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
FPM

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à commande directe, conçue pour être montée sur une embase ou directement sur l’équipement.
  • Convient pour les circuits pneumatiques et hydrauliques et en particulier pour les vérins à simple effet.
  • Electrovanne fournie avec joints toriques
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas