Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.

Électrovannes pour service général ASCO™ série L248

Product Description

Les vannes pour service général ASCO série L248 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz inertes, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces vannes peuvent être utilisées pour une grande variété d’applications industrielles. Ces vannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement ouvert
Pression maximale admissible (PS)
40 bar
Température du fluide
-10 °C +170 °C
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Garnitures d'étanchéité
Acier inoxydable

Caractéristiques

  • Micro-électrovanne à commande directe, conçue pour être montée sur une embase ou directement sur l’équipement.
  • Orifices d’entrée et de sortie placés asymétriquement au niveau du bas du corps
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux