Vannes d’arrêt de gaz ASCO™ HV226

Product Description

Les vannes d’arrêt de gaz ASCO série HV266 sont actionnées par un pilote et spécialement conçues pour la régulation des brûleurs à gaz commerciaux et industriels. Elles conviennent aux applications à haute pression pouvant atteindre 10,3 bar.

Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Pilotage de vannes
Solénoïde
Produits
Gaz naturel
Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po, 3/4 po, 1 po
Matériaux du corps
Acier inoxydable
Tension
24 CA, 110 CA, 120 CA, 230 CA
Type d’orifice
NPTF
Débit
De 6,0 à 14,0 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur ; extérieur ; dangereux
Normes/réglementations
CSA ; Type 9

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en acier inox pour une durée de vie prolongée
  • Temps de réponse de la vanne inférieur à 1 seconde
  • Montable dans n’importe quelle position pour une grande souplesse d’installation
  • Boîtiers polyvalents étanches et antidéflagrants disponibles
  • Proposés en diamètres de raccordement de 1/2 po, 3/4 po et 1 po