Asco-P-DPT P152

Capteur de particules ASCO™ DPT P152

Product Description

La série DPT P152 ASCO est un capteur de particules extrêmement robuste et économique pour la détection des fuites dans les systèmes de décolmatage. Établissant la référence en matière de fiabilité et de performance, ce capteur alimenté par la boucle permet une surveillance de sécurité intrinsèque des points difficiles d’accès du système de filtration. L’électronique entièrement isolée et le traitement avancé du signal assurent une mesure précise des particules à faible résolution, même dans les applications difficiles, tandis que les diagnostics et les tests automatiques permettent une installation correcte et un fonctionnement fiable et continu.

Communication
Bus de terrain, Bluetooth, HART®
Fonctionnalités
Diagnostic des appareils, autocontrôles automatiques EPA, enregistrement des données internes de base
Résolution
0,5 pA (0 à 5 000 pA)
5,0 pA (0 à 5 000 pA)
10,0 pA (0 à 100 000 pA)
Classification des zones
Utilisation générale. Zones dangereuses, y compris Zones 0, 1, 2 (ia, ib, ic) et Zones 20,21,22 (ia, ib, ic)
Pression du procédé
0,69 bar, 6,9 bar
Température du procédé
121 °C, 232 °C, 260 °C
Revêtement
Nu, revêtement PTFE, couche de Téflon

Caractéristiques

  • Les versions de base et PLUS permettent de spécifier une solution spécifique à l’application, en fournissant des fonctions de mesure, de surveillance et de détection, selon les besoins.
  • Une solution économique justifie la surveillance même dans les petites installations de collecte des poussières nuisibles.
  • La précision des mesures et la durée de vie du capteur ne sont pas affectées par la chaleur et les vibrations.
  • Les tests automatiques assurent la conformité aux réglementations de l’industrie et permettent l’utilisation dans des applications de procédés essentiels.
  • Les fonctions de vérification de la boucle et d’alarme garantissent une installation rapide et correcte.
  • Électronique intégrée ou déportée.
  • Lecture numérique, communications HART® et USB, et enregistrement interne des données.

Documentation et schémas