Asco-P-DIN

Connecteurs électriques ASCO™ DIN

Product Description

Les connecteurs électriques ASCO série DIN sont des connecteurs débrochables conçus pour s’adapter à des bobines moulées à trois broches normalisées. Ils sont composés d’un boîtier et d’un couvercle en polyamide renforcé de fibres de verre. Les connecteurs DIN disposent d’une protection IP65 contre la pénétration d’humidité et le lavage s’ils sont correctement installés avec des joints d’étanchéité. Le connecteur standard à contacts de 18 mm est muni d’un couvercle amovible permettant d’accéder au câblage pour un contrôle aisé de l’alimentation sans débranchement du connecteur ni interruption du fonctionnement de l’électrovanne.

Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Option LED : la diode à semi-conducteur s’allume pour indiquer que le connecteur est alimenté
  • Option varistance : la varistance absorbe l’auto-inductance de la bobine. Elle protège la bobine ou le contrôleur des surtensions ou des pics de tension.
  • La tension maximale est de 240 volts

Documentation et schémas