Asco-P-50

Filtres, détendeurs et lubrificateurs Numatics™ série 50

Product Description

Les modèles Numatics de la série 50 forment une gamme de filtres, détendeurs et lubrificateurs pneumatiques à haut débit et à haute pression (FRL). Leur conception robuste leur permet résister à des environnements difficiles dans les secteurs de l'automobile et des pneumatiques, de la chimie, de l'agro-alimentaire, du pétrole et du gaz, et des équipements médicaux et d'analyse. Les FRL sont disponibles en diamètres de l'orifice NPT et G ½ à 1,5 po.

Diamètre de raccordement/de l’orifice
1/2 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po
Environnement de fonctionnement
Intérieur

Caractéristiques

  • Les capacités haut débit et haute pression (max 250 PSI) sont adaptées aux applications difficiles.
  • Conception robuste, équipé en série avec des cuves en métal et un regard
  • Les détendeurs sont équipés d'un détendeur de réglage standard à poignée en T métallique.
  • Les assemblages FRL sont disponibles pour une installation rapide.

Documentation et schémas