Asco-P-308

Électrovanne à commande manuelle à réarmement série 308 ASCO&trade

Product Description

La série 308-S d’ASCO est une gamme d’électrovannes à commande manuelle à réarmement dotées de corps à haut débit/haute pression conçues pour éviter un démarrage de vanne accidentel. Leurs constructions de sécurité intrinsèque sont idéales pour la régulation de process critiques dans les applications de biocarburant et de raffinage.

Produits

Search
1-8 résultats sur 8 pour Produits
:
250,40 €
194,20 €
237,00 €
ASCO™ 30800016
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Orifice/raccord de pression
G ISO228/1-G BSPP
Matériau du corps
Plastiques techniques
disponibilité
Same Day
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
Orifice/raccord de pression
Matériau du corps
disponibilité
1/8 po
QuickShip Everyday
G ISO228/1-G BSPP
Plastiques techniques
Same Day
QuickShip
206,60 €
ASCO™ 30800017
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Orifice/raccord de pression
G ISO228/1-G BSPP
Matériau du corps
Plastiques techniques
disponibilité
Same Day
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
Orifice/raccord de pression
Matériau du corps
disponibilité
1/8 po
QuickShip Everyday
G ISO228/1-G BSPP
Plastiques techniques
Same Day
QuickShip
230,10 €
ASCO™ 30800018
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Orifice/raccord de pression
G ISO228/1-G BSPP
Matériau du corps
Plastiques techniques
disponibilité
Same Day
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
Orifice/raccord de pression
Matériau du corps
disponibilité
1/8 po
QuickShip Everyday
G ISO228/1-G BSPP
Plastiques techniques
Same Day
QuickShip
209,60 €
204,30 €
ASCO™ 30800030
Diamètre de tuyauterie/orifices
1/8 po
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Orifice/raccord de pression
G ISO228/1-G BSPP
Matériau du corps
Plastiques techniques
disponibilité
Same Day
Diamètre de tuyauterie/orifices
Livraison rapide disponible
Orifice/raccord de pression
Matériau du corps
disponibilité
1/8 po
QuickShip Everyday
G ISO228/1-G BSPP
Plastiques techniques
Same Day
QuickShip
193,10 €
Actionneur de vanne
Réarmement manuel
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Liquides/gaz agressifs, air, gaz inertes, fuels légers, vapeur, eau
Diamètre de raccordement
1/4 po ; 1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
3/2 universel
Débit
De 0,1 à 0,5 Cv, de 0,5 à 1,0 Cv, de 1,0 à 2,0 Cv, de 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 120 V CA, 480 V CA, 6 V CC, 12 V CC, 24 V CC, 48 V CC, 120 V CC, 240 V CC, charge de batterie 125 V CC, charge de batterie 250 V CC | 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
150-500 PSIG
Environnement d’exploitation
Corrosif, intérieur, extérieur, zones dangereuses
Normes/réglementations
CSA, type 1, type 3, type 7, type 9

Caractéristiques

  • Constructions à déclenchement électrique (déclenchement à la mise sous tension), à déclenchement sans tension (déclenchement à la mise hors tension) ou à poignée libre Une fois déclenchées, les vannes ne peuvent être réarmées que manuellement
  • Disponible en version verrouillée ouverte ou verrouillée fermée
  • Certaines constructions peuvent contrôler les fluides agressifs, y compris la vapeur
  • Compatible SIL 3 pour un fonctionnement dans les environnements difficiles

Documentation et schémas