Électrovannes série 292 ASCO&trade

Product Description

La série 292 ASCO est une gamme d’électrovannes compactes à double flux à corps en aluminium à bride, spécialement conçues pour les applications de distribution d’essence. Elles offrent trois positions de débit : débit maximal, faible débit et arrêt.

Actionneur de vanne
Solénoïde
Matériau du corps
Aluminium
Diamètre de raccordement
3/4 po ; 1 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé
Tension
24 V CC ; 48 V CC ; 24 V CA ; 115 V CA ; 230 V CA | 50/60 ; 50
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu’à 10,3 bar ; du vide jusqu’à 150 PSIG
Environnement d’exploitation
Dangereux

Caractéristiques

  • Les électrovannes peuvent être montées dans n’importe quelle position
  • Commandes manuelles antidéflagrantes, destinées à une utilisation dans des zones potentiellement explosives, selon la directive ATEX 94/9/CE
  • Installation électrique facile assurée par un câble électrique de 2 m pré-moulé
  • Conformes à toutes les directives CE pertinentes