Asco-P-290

ASCO™ 290 Vanne à siège incliné

Product Description

La série 290 ASCO est une vanne à siège incliné à commande directe par pression conçue pour les applications exigeantes. Sa conception permettant un débit élevé grâce à la construction du corps de vanne est disponible en bronze et en acier inoxydable. Cette vanne est adaptée aux applications de service général (air, gaz inerte, eau, fuel et boues légères), mais aussi vapeur, eau chaude et fluides auxiliaires dans le secteur agroalimentaire. De nombreuses caractéristiques sont disponibles en option, notamment un indicateur de position électrique/visuelle et un limiteur de course.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
ASCO™ S290B145
Actionnement
À commande par pression
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Orifice/raccord de pression
Clamp
disponibilité
5 Day
Actionnement
Produit
Livraison rapide disponible
Orifice/raccord de pression
disponibilité
À commande par pression
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
Vapeur
QuickShip Everyday
Clamp
5 Day
QuickShip
645,00 €
Actionneur de vanne
Motorisé, pneumatique – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Bronze, acier inoxydable
Produit
Liquides/gaz agressifs, air, gaz neutres, fuels légers, eau chaude, fuel léger, oxygène, vapeur, eau
Diamètre de raccordement
1/2 po ; 3/8 po ; 3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2 voies – 2/2 normalement fermé, 2 voies – 2/2 normalement ouvert
Débit
De 2,0 à 6,0 Cv, de 6,0 à 14,0 Cv, supérieur à 14,0 Cv
Environnement d’exploitation
Intérieur, extérieur
Normes/réglementations
RoHS, type 4, type 4X

Caractéristiques

  • Longue durée de vie dans les applications avec fluides agressifs tels que la vapeur, l’eau chaude, les solvants et les boues légères
  • Indication de position et contrôle proportionnel en option
  • Actionneur robuste étanche à l’eau, fabriqué en fibres composites solides et protégé par un joint torique double
  • Joint de tige à ressort : un joint racleur en fluoroélastomère FKM maintient les gravillons nuisibles à distance de la zone de tige pour une durabilité exceptionnelle
  • Les mouvements homogènes de la tige sont guidés par des paliers métalliques surdimensionnés pour une fiabilité maximale
  • Conception anti-coup de bélier : le fluide passe sous le disque, ralentissant ainsi la fermeture
  • Certaines versions sont compatibles avec la réglementation FDA CFR21 pour les applications agro-alimentaires

Documentation et schémas