Asco-P-256

Électrovannes compactes ASCO™ série 256

Product Description

Les électrovannes de la série 256 d’ASCO sont conçues pour le contrôle de la fermeture dans un large éventail d’applications des secteurs industriel et commercial. Les électrovannes possèdent plusieurs certifications pour des applications allant de brûleurs à gaz et fuels légers, lourds aux applications de restauration et d’eau potable. Leur compacité leur permet de s'intégrer aux espaces restreints. Elles peuvent se monter dans n'importe quelle position et sont disponibles dans de multiples configurations d'îlot. Ces électrovannes sont idéales pour les équipements de mise en bouteille et les cuisines et blanchisseries industrielles, ainsi que pour les équipements de chauffage.

Produits

Search
1-10 résultats sur 263 pour Produits
:
ASCO™ 0256C140L0V00F1
Type de raccordement
Écrou pour tube
Fonction de la vanne
2 voies - 2/2 normalement fermé
Matériau des joints
FPM (Fluoroelastomer)
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Matériau des joints
Produit
disponibilité
Écrou pour tube
2 voies - 2/2 normalement fermé
FPM (Fluoroelastomer)
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
35,30 €
ASCO™ 0256C140S0V00F1
Type de raccordement
Écrou pour tube
Fonction de la vanne
2 voies - 2/2 normalement fermé
Matériau des joints
FPM (Fluoroelastomer)
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
disponibilité
5 Day
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Matériau des joints
Produit
disponibilité
Écrou pour tube
2 voies - 2/2 normalement fermé
FPM (Fluoroelastomer)
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
5 Day
QuickShip
24,30 €
ASCO™ 0256C140S0V00FH
Type de raccordement
Écrou pour tube
Fonction de la vanne
2 voies - 2/2 normalement fermé
Matériau des joints
FPM (Fluoroelastomer)
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
disponibilité
5 Day
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Matériau des joints
Produit
disponibilité
Écrou pour tube
2 voies - 2/2 normalement fermé
FPM (Fluoroelastomer)
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
5 Day
QuickShip
24,30 €
ASCO™ 0256C141L09CKF0
Type de raccordement
Écrou pour tube
Fonction de la vanne
2 voies - 2/2 normalement fermé
Matériau des joints
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Vapeur
disponibilité
7 Day
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Matériau des joints
Produit
disponibilité
Écrou pour tube
2 voies - 2/2 normalement fermé
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Air, gaz inerte
Eau
Vapeur
7 Day
40,40 €
ASCO™ 0256C141L09CKF1
Type de raccordement
Écrou pour tube
Fonction de la vanne
2 voies - 2/2 normalement fermé
Matériau des joints
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Vapeur
disponibilité
7 Day
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Matériau des joints
Produit
disponibilité
Écrou pour tube
2 voies - 2/2 normalement fermé
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Air, gaz inerte
Eau
Vapeur
7 Day
40,40 €
ASCO™ 0256C141L09CKF3
Type de raccordement
Écrou pour tube
Fonction de la vanne
2 voies - 2/2 normalement fermé
Matériau des joints
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Vapeur
disponibilité
7 Day
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Matériau des joints
Produit
disponibilité
Écrou pour tube
2 voies - 2/2 normalement fermé
EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer)
Air, gaz inerte
Eau
Vapeur
7 Day
40,40 €
37,00 €
37,00 €
37,00 €
ASCO™ 0256C141L0V00F1
Type de raccordement
Écrou pour tube
Fonction de la vanne
2 voies - 2/2 normalement fermé
Matériau des joints
FPM (Fluoroelastomer)
Produit
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
disponibilité
Type de raccordement
Fonction de la vanne
Matériau des joints
Produit
disponibilité
Écrou pour tube
2 voies - 2/2 normalement fermé
FPM (Fluoroelastomer)
Air, gaz inerte
Eau
Huile légère
35,30 €
Pilotage de vanne
Solénoïde – Commande directe
Matériau du corps
Laiton ; acier inoxydable
Produit
Air, gaz neutre ; fuel léger ; eau
Diamètre de raccordement
1/4" ; 1/8"
Raccordement
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv ; de 0,1 Cv à 0,5 Cv
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Du vide jusqu'à 10,3 bar ; du vide jusqu'à 150 PSIG ; 10,3 à 34,5 bar ; 150 à 500 PSIG
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
CSA ; IP65 ; NSF ; UL

Caractéristiques

  • Interchangeabilité des têtes magnétiques en CA et CC
  • Des versions sub-miniatures NSF 61 Annexe G et 169 avec constructions en acier inoxydable 316L sont disponibles pour les applications de restauration et d'eau potable
  • Les modèles à combustion de gaz sont disponibles pour le contrôle de brûleurs à gaz industriels et commerciaux. Les électrovannes comprennent des garnitures souples et résilientes pour une fermeture étanche
  • Les versions à combustion de fuels légers, lourds sont disponibles pour les brûleurs industriels et commerciaux qui utilisent des fuels légers, lourds n° 2 ou n° 4
  • Reconnues par UL et certifiées par CSA pour des applications couvrant de nombreux secteurs
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables
  • Satisfy all relevant EU directives

Documentation et schémas