Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-2009

Îlots de distribution pneumatique série 2009 ASCO™ Numatics

Product Description

La série 2009 ASCO Numatics est une gamme d’îlots de distribution pneumatique actionnés par pilote électropneumatique. Le corps de vanne en alliage de magnésium léger intègre une technologie brevetée de vanne à tiroir inox sans joint Numatics, assurant une résistance à l’usure et une fiabilité exceptionnelles. Grâce à leur débit élevé, ces îlots compacts sont la solution idéale pour les applications automobiles, d’emboutissage et d’estampage, et de fabrication de pneus.

Actionneur de vanne
Solénoïde – Pilote électropneumatique
Diamètre de raccordement
1/8, 1/4, 6 mm, 8 mm
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF, raccord rapide
Débit
De 0,5 Cv à 1,0 Cv
Normes/réglementations
CSA, IP65
Produit
Air, gaz inerte, vide

Caractéristiques

  • Consommation d’énergie minimisée grâce à des régulateurs de pression
  • Nombre de cycles de la machine optimisé grâce à des contrôleurs de vitesse
  • Îlot enfichable avec bornier pour faciliter le câblage
  • Le pilote enfichable offre une réponse rapide
  • Raccordement rapide des tubulures en option sur les embases et les îlots
  • Options d’interfaces compatibles avec l’électronique bus de terrain et les modules d’E/S

Documentation et schémas