Asco-P-188

Électrovannes série 188 ASCO™

Product Description

Les électrovannes série 188 ASCO sont conçues pour contrôler l’air et les gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour piloter des vannes ou des vérins. Leur design compact et leur faible consommation d’énergie (1,3 W) en font la solution idéale pour les dispositifs médicaux portables pour la thérapie respiratoire, les soins dentaires et l'administration d’anesthésiques, ainsi que pour les analyseurs de gaz industriels. La capacité des modèles à débit élevé est supérieure à celle des produits de taille similaire disponibles sur le marché.

Pilotage de vanne
Solénoïde ; solénoïde – verrouillage
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produit
Air, gaz neutre ; oxygène
Diamètre de raccordement
M5
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermé ; 3 voies – 3/2 normalement ouvert
Débit
Inférieur à 0,05 Cv
Tension
12 V CC ; 24 V CC – 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
0 – 8 bar
Environnement de fonctionnement
Intérieur
Normes/réglementations
IP40

Caractéristiques

  • La conception compacte permet de gagner de l’espace et de réduire le temps de montage
  • Une version 1 W est disponible pour une polyvalence accrue
  • Les caractéristiques standard comprennent un indicateur de position à LED et un circuit de protection électrique
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS

Documentation et schémas