Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Anderson Greenwood-P-LPP Series 90-9000

Soupapes de décharge pilotées Anderson Greenwood série 90/9000

Product Description

Maximisez la pression de service et limitez les émissions grâce à la soupape de décharge pilotée séries 90/9000, une alternative très performante aux soupapes à contrepoids

Caractéristiques

  • La commande pilote maintient des forces élevées sur le siège jusqu’au point de pression de consigne afin d’éliminer les pertes de produit.
  • L’ouverture par déclic assure une ouverture totale à la pression de consigne, ce qui permet d’obtenir des réglages plus élevés et de pallier aux problèmes de gel ou de grippage.
  • Choix de pilotes à ouverture par déclic rapide et à action modulante proportionnelle pour une adaptation au procédé.
  • Vaste sélection de matériaux pour sièges et membranes résilients afin de répondre à la plupart des conditions et d’assurer un fonctionnement durable sans entretien.
  • Équilibrage en contre-pression, qui permet le raccordement à des systèmes à collecteur fermé sans perte lors de levée de soupape ou de fluctuations de la pression de consigne.
  • L’option de détection à distance permet une détection précise de la pression indépendamment des pertes de pression de la tuyauterie d’entrée.
  • Le raccordement pour tests sur le terrain permet de vérifier le fonctionnement de la soupape en place sans avoir à la déposer sur un banc de test ou à augmenter les pressions de procédé.
  • La purge manuelle permet de dépressuriser un système par actionnement manuel ou à distance.
  • Estampille de code UV ASME pour des pressions de consigne supérieures à 1,03 barg.

Documentation et schémas