Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AMS-P-PR9270-EX

PR9270-EX : Accéléromètre (PR9270-EX)

Product Description

Connecteur C5015 accél. 100 mV/G sortie supérieure 0,2-15KHZ IP68 CE EX

Sensibilité (±5 %)
100 mV/g (10,2 mV/m/s²)
Plage de mesure
±50 g (±490 m/s²)
Plage de fréquence (±3 dB)
De 0,20 à 15 000 Hz (de 12 à 900 000 cpm)
Sensibilité transversale
≤ 5 %
Tension/Courant d’excitation
De 19 à 28 Vcc/de 2 à 20 mA
Poids
95 grammes
Température de service
-54 à 121 °C
Limite de choc
5 000 g pk (49 050 m/s²)

Caractéristiques

  • La gamme d’accéléromètres couvre toutes les applications standard.
  • L’accéléromètre triaxial réduit le temps de recueil des données.
  • Les accéléromètres montés sur pivot et à profil bas éliminent la tension des câbles.
  • De nombreux articles sont développés en partenariat avec les principaux fabricants du secteur.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-1 of 1 results for Pièces et accessoires
: