AEV-P-2XC-Severe-Service-C-Ball-Valve

Vanne à boule en C pour applications difficiles AEV ²XC™

Product Description

La vanne à boule en C AEV ²XC™ d’Emerson est en passe de révolutionner votre façon de penser aux vannes à boule pour l’isolation de vos procédés des applications difficiles. Avec sa conception révolutionnaire à boule en « C », la vanne à boule ²XC™ offre une étanchéité inégalée à la fermeture au couple, avec une sécurité, une fiabilité et des performances améliorées.

Caractéristiques

  • FONCTIONNEMENT FIABLE - Bénéficiez d’un fonctionnement en douceur pendant longtemps grâce à la conception sans cavité qui élimine l’accumulation de produit dans la cavité, l’empêche de durcir et de nuire au fonctionnement de la vanne. La vanne ²XC est également totalement sûre pour les fluides volatils qui peuvent se dilater, se décomposer ou s’enflammer dans les cavités emprisonnées.
  • ÉTANCHÉITÉ AMÉLIORÉE - Fiez-vous au siège fixe de la vanne ²XC pour fournir une fermeture répétable et ultra étanche avec une conception qui élimine l’utilisation de ressorts et un autre risque d’accumulation de produit pouvant entraîner un encrassement, une contamination du siège et une défaillance prématurée de la vanne.
  • RÉDUIRE LES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LES PARTICULES - Obtenez une fermeture étanche plus durable dans les applications difficiles avec un mouvement de came qui crée un faible frottement et minimise ainsi les dommages occasionnés par les particules. En revanche, les vannes à boule traditionnelles à mouvement concentrique sont très susceptibles d’entraîner l’usure de l’étanchéité.
  • BALAYAGE DE PARTICULES - Minimisez la tension sur la fermeture de la vanne avec une conception de siège convexe à convexe qui balaie les particules dans les 2-3 derniers degrés de mouvement plutôt que de comprimer les impuretés dans les éléments internes de la vanne pour maintenir l’intégrité du joint.
  • PROTECTION IMPÉNÉTRABLE - Adoptez des applications de particules abrasives avec une architecture de vanne qui permet un revêtement HVOF 100 % ininterrompu de la surface de la boule. Sans point de départ ou de fin, le revêtement est extrêmement résistant à l’usure et est capable de se fermer sur les particules sans entraîner de dommages.
Certifications
API 6D, Shell DVT, SIL 3, sécurité feu et émissions fugitives
Service critique
Applications difficiles, tamis moléculaire, polymères
Matériau
Carbure de chrome, carbure de tungstène ou autres inserts en céramique à surfaces dures
Température de service
Jusqu’à 1 500 °F (816 °C)
Classe de pression
ASME, EN PN
Type de raccordement
À bride, soudure bout à bout, emboîtement soudé, fileté, concentrateur
Classe d’étanchéité
Classe ASME 150, 300, 600, 900, 1 500, 2 500, 4 500
PN 10 - 760
Dimensions
NPS 1/2 - 42 (DN 15 - 1 050)