- Accueil
- Solutions d’automatisation
- Automatisation industrielle et d’usine
- Électrovannes
- Électrovannes de 12 volts
Électrovannes de 12 volts
Une électrovanne de 12 volts est un appareil électromagnétique polyvalent commun à une grande variété d’applications, notamment les systèmes de verrouillage des portes et d’entrée automatisée, les systèmes de démarrage, les batteries et le contrôle du débit de liquides, d’air et d’autres gaz dans les environnements difficiles et les applications industrielles robustes. Le choix d’une électrovanne de 12 volts peut dépendre des exigences telles que la large plage de température de fonctionnement, les matériaux du corps et la simplicité d’installation.
Électrovannes de 12 volts