Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-M4AHIS-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M4A Instrument Manifold M4AHIS-AMS

Product Description

Three Valve Flange x Flange Manifold Metal/Soft Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
Flange Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % en unifiant le montage sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • Les sièges souples curables simplifient la maintenance et assurent la précision.
  • La conception de tige à portée d’étanchéité arrière élimine l’éjection ou le retrait accidentel de la tige pendant le fonctionnement.
  • La réduction du nombre de points de fuite diminue les risques de fuite.
  • La conception à siège souple permet le remplacement sur le terrain sans démontage de la vanne.
  • Le filetage de tige roulé fournit une surface de filetage plus solide et plus durable, augmentant ainsi la durée de vie de la vanne.
  • La finition miroir de la tige dans la zone de garniture assure un fonctionnement lisse et permet de prolonger la durée de vie de la garniture.
  • Le joint d’étanchéité métal sur métal entre le corps et le chapeau en compression constante empêche la corrosion du filetage du chapeau, élimine la rupture en traction et assure un point d’étanchéité fiable.
  • La garniture de tige facilement réglable réduit les temps d’arrêt et assure une longue durée de vie.
  • Le capuchon de protection du chapeau de la conception en PTFE protège contre la contamination atmosphérique, réduit le grippage du filetage en aidant à contenir le lubrifiant de la tige et augmente la durée de vie de la vanne.
  • L’option de montage AGCO fournit des avantages en termes d’installation et de service.

Documentation et schémas