Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter

Transmetteur de mesure Rosemount™ 3051SAM Scalable ERS

Product Description

Disponible en type Coplanar et en ligne, le transmetteur Rosemount 3051SAM pour applications ERS est un composant du séparateur électronique Rosemount 3051S (ERS)™. Avec son architecture numérique, le système 3051S ERS calcule la pression différentielle en utilisant deux capteurs de pression reliés entre eux au moyen d’un câble électrique. Les capteurs utilisés dans le système 3051S ERS peuvent être une combinaison quelconque des modèles 3051SAM et 3051SAL. Le transmetteur 3051SAM offre une variété de raccords au procédé, tels que filetages au pas NPT, brides, manifolds et séparateurs Rosemount 1199.

Produits

Search
1-6 résultats sur 6 pour Produits
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
304 Conventional Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
R305 Integral Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
305 Instrument Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Pression de service maximale
Jusqu’à 689,48 bar
Plage de température du procédé
En fonction du liquide de remplissage : maximum 410 °C, minimum -105 °C
Protocole de communication
HART® 4-20 mA
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS Fileté : NPT, DIN, ISO aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, 3A, NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Fournit des mesures de niveau de pression différentielle avec un temps de réponse plus court que les systèmes traditionnels
  • Les capteurs sont installés indépendamment, sans système de réchauffage ni isolation pour assurer une installation simple
  • L’intégralité du système utilise une boucle unique à 2 fils HART® 4-20 mA pour une intégration simple du système
  • L’architecture numérique assure un mesurage stable pour les applications présentant une variation de température excessive
  • Il est possible d'intervenir individuellement sur chaque capteur pour simplifier la maintenance
  • L'interface graphique du tableau de bord de l'appareil offre une configuration, une mise en service et un dépannage simples
  • Des informations supplémentaires de surveillance de la pression statique et de la température du module de détection fournissent une meilleure compréhension du procédé
  • L’appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d’utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité

Documentation et schémas