Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-214C RTD Temperature Sensor

Sonde de température à résistance Rosemount™ 214C

Product Description

La sonde de température à résistance Rosemount 214C est une sonde Pt100, à élément simple ou double, couvrant une vaste plage de températures de -196 à 600 °C (-321 à 1 112 °F). Cette solution exceptionnelle est conçue selon un principe associant une résistance bobinée et des couches minces pour une flexibilité applicative optimale. Grâce à ses nombreuses options d’étalonnage, notamment en termes de précision de classe A ou B, cette sonde permet d’utiliser les constantes Callendar-Van Dusen pour l’appariement de la sonde avec le transmetteur, offrant ainsi un niveau de précision optimal.

Produits

Search
1-23 résultats sur 29 pour Produits
214C RTD Temperature Sensor
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Plage de température
Pour la résistance bobinée, dérive de résistance maximale de 0,05 °C (0,020) au point de fusion de la glace après une vibration de 1 g entre 20 et 500 Hz pendant 150 heures conformément à la norme CEI 60751:2008
Fils de raccordement
Fil de 0,2 mm², isolé au FEP ; codage par couleurs selon la norme CEI 60751
Constante de temps/réponse
10,8 secondes maximum pour atteindre une réponse de sonde de 50 % lors du test en eau vive conformément à la norme CEI 60751:2008
Stabilité
Dérive de résistance maximale de ±0,15 °C (0,059) au point de fusion de la glace après 1 000 heures à la température maximale spécifiée lorsque la mesure est conforme aux méthodes définies par la norme CEI 60751:2008
Résistance d’isolement
Résistance d’isolement minimale de 1 000 MΩ, mesurée à 500 Vcc et à température ambiante
Options d’étalonnage
CEI 751 Classe A ou B ; étalonnage à point unique ; programme d'étalonnage ou plage d'étalonnage spécifiée par le client, tous deux avec des constantes Callendar-Van Dusen

Caractéristiques

  • La sonde de température à résistance Pt-100, à élément simple ou double, est conçue selon un principe associant une résistance bobinée ou des couches minces et répond aux diverses exigences d'application.
  • La sonde à couches minces est conçue pour supporter des applications industrielles à fortes vibrations.
  • La conception à résistance bobinée convient aux applications qui nécessitent une grande précision, qui sont à élément double et/ou sont sujettes à des températures élevées.
  • Elle couvre une vaste plage de températures de -196 à 600 °C (–321 to 1 112 °F) pour une souplesse d'application.
  • Les constantes Callendar-Van Dusen permettent l’appariement de la sonde avec le transmetteur et offrent ainsi un niveau de précision optimal
  • La précision de classe A en option garantit que les points de mesure de température critiques respectent les normes de tolérance et de précision
  • Sa conception est adaptable avec diverses options de boîtiers et têtes de connexion, ce qui permet de répondre aux diverses applications de sécurité intrinsèque
  • La sonde intègre des styles de montage compacts ou à ressort pour plus d'adaptabilité
  • Les certifications nord-américaines répondent aux exigences pour une utilisation en zone dangereuse

Documentation et schémas