Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter

Transmetteur de pression relative et absolue Rosemount™ 2088

Product Description

Le transmetteur de pression relative et absolue Rosemount 2088 vous permet de respecter votre calendrier grâce à une solution facile et rapide à installer. Ce transmetteur est doté d’une interface opérateur locale (LOI), caractérisée par des menus conviviaux et des boutons de configuration intégrés, qui vous permet de procéder sur le champ à la mise en service de l’appareil, sans aucun outil complexe. Ce transmetteur de pression est également disponible avec des manifolds et des séparateurs.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
R306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Garantie
Garantie limitée à 5 ans
Rangeabilité
Jusqu’à 1/50
Protocole de communication
4 à 20 mA HART®, 1 à 5 V basse puissance HART®
Étendue de mesure
Jusqu’à 275,8 bar (4,000 psig) pour la pression relative, jusqu’à 275,8 bar (4,000 psia) pour la pression absolue
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276
Diagnostics
Diagnostics de base
Certifications/homologations
NSF, NACE®, zone dangereuse, voir les spécifications complètes pour la liste de toutes les certifications

Caractéristiques

  • L’interface opérateur locale (L.O.I.) comporte des menus simples et des boutons de configuration intégrés pour une facilité d’utilisation.
  • Les solutions complètes de manifolds et séparateurs assemblées et testées en usine permettent un démarrage rapide.
  • Les protocoles disponibles sont 4 à 20 mA HART et 1 à 5 Vcc HART (faible consommation) pour une application plus souple.
  • Sa conception légère et compacte permet une installation simple.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 20 results for Pièces et accessoires
: