Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-1199 Diaphragm Seal System

Système de séparateurs Rosemount™ 1199

Product Description

Le système de séparateurs Rosemount 1199 protège les transmetteurs contre les procédés chauds et froids, corrosifs ou érosifs. Ce système comporte tout un ensemble de solutions, notamment des joints spécifiques pour les procédés difficiles. Ce système de sécurité certifié n'exige aucun matériel de montage et peut être utilisé pour de nombreuses applications de mesure de pression, garantissant la fiabilité des mesures déportées.

Produits

Search
1-23 résultats sur 29 pour Produits
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Smart Pressure Gauge
1199 Diaphragm Seal System
2051G In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051 In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051L Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
Type de séparateur
Montage direct, montage déporté, Tuned-System, système équilibré
Raccordement au transmetteur
Soudé réparable, entièrement soudé
Raccordement au procédé
À bride : ANSI/ASME, EN/DIN, GOST et JIS
Fileté : NPT, DIN, ISO
Aseptique
Matériaux en contact avec le procédé
Acier inoxydable 316L, alliage C-276, alliage 400, tantale, alliage 400 plaqué or, acier inoxydable 316L plaqué or, acier inoxydable 316 PFA avec protection contre la corrosion, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des matériaux
Certifications/homologations
Certifié SIL 2/3 conformément à la norme CEI 61508 par une tierce partie indépendante, NACE®, 3A, zone dangereuse, voir les spécifications pour obtenir la liste complète des certifications

Caractéristiques

  • Membrane du transmetteur protégé contre les procédés corrosifs, érosifs ou à température extrême
  • Gamme complète de séparateurs permettant une utilisation dans un large éventail d'exigences et de spécifications de procédé, y compris pour des applications spécifiques à certaines industries
  • L'appareil est certifié SIL 2/3 selon la norme CEI 61508 (par une partie tierce) avec certificat d'utilisation préalable des données FMEDA pour les installations de sécurité
  • Aucun besoin de matériel de montage pour des coûts d'installation réduits
  • Possibilité d'utiliser les séparateurs à montage direct pour la mesure de pression relative ou absolue sur les bacs sous pression ou ventilés
  • La solution Tuned-System permet de réduire les effets de la température de l'ordre de 10 à 20 % et d'améliorer le temps de réponse de 80 % par rapport aux installations traditionnelles.

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 25 results for Pièces et accessoires
: