Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-2500

Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande

Product Description

Exploitant la technologie MVD, les transmetteurs Micro Motion avec montage sur rail DIN ne nécessitent que 849,50 cm³ d’espace. Avec un simple raccordement 4 fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux, ces transmetteurs permettent de réduire les dépenses en câblage sur mesure

Produits

Search
1-23 résultats sur 123 pour Produits
CMF100H
2500
CMF200L
2500
CMFHC2M
2500
H025S
2500
F025P
2500
CMF025H
2500
F200H
2500
CMF025M
2500
F025A
2500
CMF010H
2500
F050A
2500
CMF350P
2500
CMFS015P
2500
CMF200B
2500
CMF400M
2500
CMFS025M
2500
CMF200H
2500
CMFS075M
2500
CMFHC3M
2500
CMFS050P
2500
CMF300A
2500
CMF300B
2500
CMF300M
2500
1
1 2 3 4 5 6
Grandeurs mesurées
  • Débit massique et volumique
  • Débit de produit pur
  • Température
  • Masse volumique
  • Concentration
  • Indicateur intégré
    Aucun
    Alimentation
  • Minimum de 19,2 à 28,8 Vcc
  • 6,3 W
  • Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
  • Signaux des entrées/sorties
  • Une sortie analogique active 4-20 mA
  • Une sortie impulsions active
  • HART
    Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
    Options de montage
  • Montage sur rail de 35 mm
  • Le rail doit être relié à la terre
  • Types d’application
  • Contrôle continu du procédé
  • Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
  • Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
  • Certifications pour atmosphères explosives
    Certifié pour utilisation en zones sûres uniquement

    Caractéristiques

    • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
    • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
    • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
    • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.

    Documentation et schémas

    Pièces et accessoires

    Search
    1-5 of 5 results for Pièces et accessoires
    :