Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.

Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3700, pour montage déporté sur site

Grâce aux fonctions du transmetteur Coriolis et aux capacités d’un automate programmable, le transmetteur série 3000 est adapté aux solutions industrielles, notamment le calcul de pétrole brut, la densimétrie avancée, le comptage transactionnel et les opérations de soutage.

En savoir plus

Produits

Search
1-23 résultats sur 117 pour Produits
CMFS150P
3700
CMFS010H
3700
CMFS015H
3700
H150F Coriolis Meter 316L SST 15 Ra
3700
R200S
3700
F050A
3700
CMF010P
3700
CMFS007M
3700
R050S
3700
CMFHC2M
3700
CMFHC2A
3700
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
3700
T075F
3700
CMF050M
3700
CMF350A
3700
CMF350M
3700
CMFHC2Y
3700
T025F
3700
T100F
3700
H300F
3700
CMFS150H
3700
H400F Hygienic Coriolis Meter
3700
H025S
3700
1
1 2 3 4 5 6
Grandeurs mesurées
  • Débit massique et volumique
  • Débit de produit pur
  • Température
  • Masse volumique
  • Concentration
Indicateur local
Panneau LCD multiligne
  • Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, définition 128 × 128 pixels, représentation mode point
  • Contraste réglable
  • Vitre acrylique antireflet, résistante aux agressions chimiques
  • Boutons-poussoirs tactiles de grande dimension
  • Touches de fonctions définies par le logiciel
Alimentation
Option ca :
  • 85 à 265 Vca
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Conforme à la directive européenne 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1, et catégorie d'installation (surtensions) II, option degré de pollution 2DC :
  • 18 à 30 Vcc
  • 18 watts
  • typique, 25 watts maximum
    Signaux des entrées/sorties
    • Deux de 4-20 mA auto-alimentées
    • Trois sorties tout-ou-rien
    • Une sortie impulsions à 2 fils
    • Une entrée impulsions à 2 fils
    • Deux entrées TOR à contact non maintenu
    HART/WirelessHART
    Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
    Options de fixation
    Montage sur site déporté
    Types d’application
    • Prédéterminateur TOR/TPR
    • Transactions commerciales
    • Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
    • Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
    Certifications pour atmosphères explosives
    • UL
    • CSA
    • ATEX
    • NEPSI

    Caractéristiques

    • Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
    • Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
    • Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
    • Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
    • Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.

    Documentation et schémas

    Pièces et accessoires

    Search
    1-10 of 11 results for Pièces et accessoires
    :
    Comparer
    Comparer
    Comparer
    Comparer
    Comparer
    Comparer
    Ensemble platine processeur standard Micro Motion™ modèle 700
    Type de produit
    Pièces de rechange
    Famille
    Débit - Coriolis
    Compatibilité
    disponibilité
    Type de produit
    Famille
    Compatibilité
    Pièces de rechange
    Débit - Coriolis
    Comparer
    Ensemble platine processeur amélioré Micro Motion™ modèle 800
    Type de produit
    Pièces de rechange
    Famille
    Débit - Coriolis
    Compatibilité
    disponibilité
    Type de produit
    Famille
    Compatibilité
    Pièces de rechange
    Débit - Coriolis
    Comparer
    Comparer
    Comparer