Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-M24THIS-4-AMS

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series M24T Instrument Manifold M24THIS-4-AMS

Product Description

Five Valve Power/Vent Pattern Pipe X Flange Manifold Metal Seat

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet x Flange Outlet
Packing
Graphite
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
1000°F (538°C)
Options
AMS 2" Pipe Mount SS

Caractéristiques

  • La conception compacte à montage direct nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation avec moins de points de fuite potentiels.
  • Réduction des coûts lors du montage de vannes sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La tige à extrémité sphérique pivotante assure un alignement parfait, une fermeture répétitive étanche testée et une longue durée de vie.
  • Une garniture en PTFE ou en graphite sous le filetage de la tige empêche le ruissellement du lubrifiant et la corrosion du filetage.
  • La tige à portée d’étanchéité arrière empêche l’éjection ou le retrait pendant le fonctionnement.
  • Les orifices de mise à l’air libre filetés permettent le raccordement de la mise à l’air libre en toute sécurité. Livrés avec un bouchon de série.
  • Montage direct grâce à des raccordements à brides standard avec des centres de 54 mm. Des centres non standard sont également disponibles.
  • Le support de tube standard se visse directement sur le manifold, fournissant un support rigide pour le transmetteur. L’instrument peut être facilement déposé pour la maintenance ou la réparation.

Documentation et schémas