Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11283425

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series MP2 Instrument Manifold MP2VIC-4

Product Description

Two Valve Dual Block and Bleed Integral Pipe Stand Mounted Manifold Pipe X Pipe Metal Seat

Body Material
Carbon Steel
Seat
Integral
Connections
1/2"FNPT Inlet X (2) 1/4" FNPT Vent (2) X 1/2"FNPT Oulet
Packing
PTFE
Orifice
3/16" (4.74mm) Orifice Block
Max Pressure
6000 psig (414 barg)
Max Temperature
500°F (260°C)

Caractéristiques

  • Réduction des coûts de 20 à 30 % lors du montage d’instruments sur manifold grâce à l’élimination de plusieurs pièces utilisées dans les méthodes conventionnelles « d’installation de tuyauterie ».
  • La conception compacte nécessite un espace minimum pour le fonctionnement et l’installation.
  • Moins de points de fuite réduisent les fuites grâce à un nombre réduit de pièces à monter.
  • La conception à tige à extrémité sphérique pivotante assure une fermeture étanche testée du robinet sans grippage du siège.
  • Réduction des coûts de tuyauterie grâce au montage de deux instruments sur le même manifold et tube support.
  • Installation immédiate avec le montage AGCO, car le manifold, le bloc de traçage à la vapeur, le support et tous les tuyaux associés peuvent être installés sans l’instrument au moment de la construction de l’usine.
  • Montage sûr assuré par le montage AGCO. La stabilité de la tuyauterie de l’instrument est améliorée lorsqu’elle est soutenue directement par le tube support dans le manifold.
  • Tous les filetages des robinets de sectionnement sont isolés. La garniture se trouve sous le filetage de la tige, le joint entre le corps et le chapeau se situe sous le filetage, ce qui minimise la corrosion par le fluide de procédé.
  • Risque réduit d’endommagement de l’instrument. Grâce au montage AGCO, l’instrument peut être stocké en toute sécurité jusqu’au contrôle final de la « boucle ».

Documentation et schémas