Manifolds des instruments
Les manifolds de l’instrument sont un système de raccordement au procédé qui isole, ventile et égalise une variété de pressions différentielles, notamment les applications de mesure statique, manométriques et variables. Les manifolds sont généralement utilisés avec d’autres instruments de mesure, y compris les transmetteurs de pression, les manomètres ou tout autre appareil de détection de la pression.
Les configurations de corps à 2, 3 et 5 vannes permettent une mise à l’air contrôlée afin de garantir l’intégrité des mesures de manière sûre et fiable.
Les manifolds Rosemount R305 et R306 d’Emerson sont dotés d’une technologie exclusive de vanne Pressure-Lock™ pour une fiabilité éprouvée. Sa tige en deux parties est dotée d’une pointe non rotative pour minimiser l’usure et réduire les fuites potentielles. Le siège arrière de sécurité protège contre l’éclatement de la vanne pour limiter les fuites et protéger le transmetteur.
Les filetages du chapeau sont isolés du fluide mesuré, ce qui minimise la corrosion pour une fiabilité accrue et une durée de vie prolongée du manifold. De plus, avec des diamètres d’alésage de vanne augmentés, les orifices résistent au colmatage interne.