Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-C483-24 C484 24

Vannes types C483-24 et C484-24 Jet Bleed Internal de Fisher™

Product Description

Les vannes types C483-24 et C484-24 Jet Bleed Internal sont souvent utilisées sur le réservoir de véhicule de transport routier, mais peuvent aussi être utilisées sur de grands bacs de stockage fixes et sur des installations en ligne. Les vannes peuvent être commandées par câble ou pneumatiquement. Les vannes sont conçues pour être utilisées avec du propane, du butane ou de l’ammoniac anhydre. Elles peuvent également être utilisées avec d’autres gaz comprimés, mais l’utilisateur doit au préalable vérifier auprès de l'usine l'adéquation des vannes aux utilisations envisagées.

Schémas et modèles de CAO : dojo.addOnLoad(function() { if(typeof productDisplayJS != 'undefined'){ productDisplayJS.setCommonParameters('-2','20151','20051','G','$'); dojo.topic.subscribe('DefiningAttributes_Resolved', productDisplayJS.updateProductLongDescription); } });

Caractéristiques

  • Surface de purge à égalisation rapide brevetée
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fonctionnalité anti-retour
  • Garniture de demi-arbre en polytétrafluoroéthylène (PTFE) à ressort
  • Bagues en PTFE à plaques d'usure en Rulon® aux points d'usure critiques
  • Actionneurs de vanne à ouverture/fermeture pneumatique, par câble ou manuelle
  • Les fils fusibles ou bouchons fusibles fondent entre 100 et 104 °C et permettent la fermeture de la vanne en cas d'incendie au niveau de celle-ci.
Diamètre du corps et raccordements au procédé
Entrée : bride à face surélevée modifiée CL300 de 76,2 mm (alésage de 117 mm de diamètre)
Sortie : bride à face surélevée CL300 de 76,2 mm
Pression d'entrée maximale admissible
27,6 bar WOG
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatifs
Type C483-24 : 15 kg
Type C484-24 : 8 kg

Documentation et schémas