Enardo-P-ES-950

Soupape de pression/vide de sécurité avec évent à l’atmosphère Enardo™ série ES-950 à étanchéité améliorée et à haute performance

Product Description

La soupape Enardo série ES-950 incarne l’innovation la plus récente en matière de systèmes de décharge de réservoir à haute performance et à étanchéité renforcée, avec un débit de fuite qui ne doit pas dépasser 0,1 SCFH au point de consigne à 90 %. Cette soupape fournit une décharge de pression et de vide pour les exigences de ventilation normales, tout en maintenant une pression de service sûre et en réduisant les émissions fugitives jusqu’à 10 fois moins que les soupapes similaires respectant le débit de fuite standard de l’industrie de 1 SCFH à 90 %

Caractéristiques

  • Système de guidage Saber pour une course de soupape précise
  • Le débit de fuite ne doit pas dépasser 0,1 SCFH au point de consigne à 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
Tailles
2 à 12
Matériaux du boîtier
Aluminium | Acier au carbone | Acier inoxydable
Débit de fuite
Le débit de fuite ne doit pas dépasser 0,1 SCFH au point de consigne à 90 %
Matériaux du poids
Acier au carbone plaqué zinc | Acier inoxydable | Plomb
Matériaux du siège et de la palette
Acier inoxydable 316
Matériaux du joint et du joint d’étanchéité
Buna-N | Téflon FEP | Viton | FVMQ
Réglages de la pression
0,5 à 32 oz/po² (pour les tailles de 2 à 6 po)
0,5 à 24 oz/po² (pour les tailles de 8 à 12 po)
Réglages de la dépression
0,4 à 32 oz/po² (pour les tailles de 2 à 6 po)
0,4 à 24 oz/po² (pour les tailles de 8 à 12 po)
Options
Surveillance Smart Wireless, revêtement spécial, matériau du poids, matériel, matériau du joint d’étanchéité, trace ou gaine à vapeur

Documentation et schémas