Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-EPXCPE215

Contrôleur PACSystems™ RSTi-EP CPE215

Product Description

Utilisant le même runtime et la même chaîne d’outils haute performance que le grand contrôleur PACSystems RX3i, le contrôleur compact RSTi-EP CPE215, fournit une grande capacité d’automate programmable industriel (API) dans un facteur de forme réduit, économique et prêt pour l’IIoT, permettant ainsi aux fabricants de machines (OEM) de ne pas avoir à sacrifier la performance pour le prix. Avec sa sécurité par conception, sa programmation ouverte et ses communications ouvertes, il simplifie la connectivité aux plates-formes logicielles d’analyse externes tout en réduisant les coûts et la complexité pour les équipementiers et les utilisateurs finaux. Le CPE215 comporte 1,5 Mo de mémoire utilisateur, gère jusqu’à 16 appareils PROFINET et jusqu’à 2 048 entrées/sorties numériques et 32 128 entrées/sorties analogiques.

Numéro de référence
EPXCPE215
Type de montage
Fond de panier intégré
Mémoire utilisateur
1,5 Mo de NvRAM
Système d’E/S
E/S tout ou rien 2 048 bits, 32 128 mots pour les E/S analogiques
Modules locaux d’E/S
32
Support de redondance
Maître MRP/Client
Ports Ethernet
Un port 100/1 000 Mbit/s et un commutateur à 2 ports 100/1 000 Mbit/s
Protocoles Ethernet
Client/serveur SRTP, Modbus TCP, OPC UA Secure, EGD, PROFINET, HART passthrough, station de sortie DNP3
Port série/protocoles
Un port série RS232/ASCII, Modbus RTU-Asservi
Interface USB
Deux USB A2.0
Carte mémoire
Un Micro-SD
Environnement
-40 °C à 70 °C
Alimentation
24 Vcc +/-25 %
Certifications
UL, cUL, UKCA, FCC, RoHS, FCC, Reach, UL HaxLoc C1D2, ATEX Zone 2
Certifications maritimes
ABS, BV, DNV GL

Caractéristiques

  • Des outils de programmation tels que la programmation par balises, une bibliothèque de codes réutilisables et un mode d’édition de test pour améliorer le dépannage en ligne
  • Un environnement convivial qui peut accroître la flexibilité de la conception et améliorer l’efficacité et la productivité de l’ingénierie
  • Capacités de mise en réseau des E/S en temps réel, avec désormais jusqu’à 3 ports Ethernet à 1 Gbit/s, avec prise en charge intégrée de PROFINET, OPC UP, Modbus/TCP et DNP3, et possibilité d’ajouter facilement des appareils tiers.
  • Effectuez des mises à jour d’applications pour l’ensemble du parc par le biais d’une clé USB sans jamais connecter d’ordinateur portable. Stockez les variables d’application sur une carte SD à partir de la logique utilisateur, ce qui permet des paramètres de réglage individuels des appareils portables.
  • Certification Achilles 2 pour la robustesse contre les attaques de service. Démarrage sécurisé pour empêcher les applications malveillantes et les systèmes d’exploitation « non autorisés ». La prise en charge standard des communications chiffrées sécurisées OPC UP permet de surveiller et de contrôler l’application depuis n’importe quel endroit et en toute confiance.
  • Plus de 40 types de modules d’E/S et de modules d’interface spécialisés, notamment IO-Link, permettent de connecter en un clin d’œil des capteurs et des appareils pour une application spécifique.

Documentation et schémas