Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-ST9

Capteurs de proximité magnétiques AVENTICS™ série ST9

Product Description

Les capteurs AVENTICS série ST9 sont spécifiquement adaptés aux vérins à course courte et bénéficient d'une conception épurée et d'une manipulation aisée. Ils se glissent facilement dans l’écrou de queue d’aronde de 9 mm et peuvent être fixés solidement avec une seule vis. En particulier avec les vérins extrêmement courts, le raccordement électrique situé sur le côté du boîtier permet de serrer et de retirer facilement les câbles.

Produits

Search
1-10 résultats sur 13 pour Produits
:
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100320
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100380
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100381
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100382
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100383
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100385
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100386
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100387
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100390
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Capteur, Série ST9 0830100396
Type d’accessoire
Sensors
Largeur de fente
Rainure de 9 mm
Type de raccordement électrique
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
Indice de protection
IP67
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Largeur de fente
Type de raccordement électrique
Indice de protection
disponibilité
Sensors
Rainure de 9 mm
Sans douille de l'extrémité des fils étamée
IP67
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Parfaits pour l’écrou de queue d’aronde de 9 mm
  • Large gamme de versions avec différents raccords et longueurs de câbles
  • Avec un connecteur M8 directement sur le boîtier du capteur ou des extrémités de fil libres
  • Facilité de maintenance, puisque la conduite peut être montée directement sur le boîtier
  • Versions de capteurs Reed ou PNP électroniques disponibles

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 12 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484083
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de pôles 2

Sortie de câble n° 1
Droit
disponibilité
Same Day
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
with cable
Extrémités de câble ouvertes

Droit
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484085
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de pôles 2

Sortie de câble n° 1
Coudé
disponibilité
Same Day
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
with cable
Extrémités de câble ouvertes

Coudé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1834484199
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Extrémités de câble ouvertes
Nombre de pôles 2

Sortie de câble n° 1
Coudé
disponibilité
Same Day
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
with cable
Extrémités de câble ouvertes

Coudé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 8946203702
Option de câble
with cable
Type de raccordement électrique 2
Connecteur
Nombre de pôles 2

Sortie de câble n° 1
Droit
disponibilité
Same Day
Option de câble
Type de raccordement électrique 2
Nombre de pôles 2
Sortie de câble n° 1
disponibilité
with cable
Connecteur

Droit
Same Day
QuickShip

Documentation et schémas