Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422103885

AVENTICS™ Micro-distributeur 3/2, série PVP1 R422103885

Product Description

500 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

Commande
électrique
Fonction du distributeur
NF
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tolérance de tension CC
-10% / +10%
Indice de protection avec raccord
IP00
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Puissance absorbée CC
1.2 W
Durée de mise en circuit
100 %
Temps de mise en route typ.
12 ms
Normes
ISO 8573-1: classes 6
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
60 °C
Unité de livraison
500 Pcs.
Poids
0.005 kg

Caractéristiques

  • Qn max. = 11-14 l/min
  • Distributeur à clapet 3/2 NC
  • Ø 8,2 mm
  • Pression de fonctionnement : 3-8 bar
  • 24 V CC
  • Pression de service : 3-8 bar

Documentation et schémas