Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412028657

AVENTICS™ Raccord enfichable Y, série CON-AP R412028657

Product Description

CON-AP-FS-M12-5-MS-M12-3-MS-M12-2

Blindage
non blindé
Température ambiante min.
-25 °C
Température ambiante max.
90 °C
Courant max.
4:00 AM
Indice de protection
IP67
Tension de service↩des équipements
60 V DC / 110 V AC
Raccordement électrique 1, type
Prise femelle
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 2, type
Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 2, nombre de pôles
À 4 pôles
Raccordement électrique 2, codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Raccordement électrique 3, type
Connecteur
Raccordement électrique 3, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 3, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 3, codage
Codage A
Sortie de câble
Droit
Sortie de câble équerre
180°
Matériau boîtiers
Polyuréthane (PUR)

Documentation et schémas