Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P570AAP271S0A00

AVENTICS™ Connexion multipôle,Terminal27, en haut P570AAP271S0A00

Product Description

Les séries AVENTICS XV03 forment une base fiable pour les systèmes de manipulation compacts et les solutions d’automatisation complexes. La variante XV-Compact offre un large éventail de fonctions et d’évaluations de vannes ainsi que la connectivité électrique appropriée pour répondre à la demande générale dans l’automatisation des usines ainsi que dans d’autres secteurs. Grâce à l’adoption simple de D-SUB et de borniers jusqu’à IO-Link et aux multiples protocoles de bus de terrain de la série XVES, toutes les exigences en matière de contrôle distribué sont également disponibles. Grâce au configurateur en ligne unique, il est facile de définir la configuration de la plaque de base ainsi que l’ensemble du système de vannes, y compris les accessoires.

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Poids
0.06 kg
Matériau boîtiers
Polyamide renforcé par fibres de verre
Type de distributeur
Distributeur à tiroir, chevauchement positif
Largeur de la vanne (pas)
10,6 mm
Pression de service min.
-0,9 bar
Pression de service max.
8 bar
Pression de pilotage min.
3 bar
Pression de pilotage max.
8 bar
Température ambiante
-10 à +50 °C
Moyen
air comprimé
Tension de service CC
24 V
Consommation d’énergie
0,55 W/bobine (en attente)

Caractéristiques

  • Optimisation du débit en fonction de la taille
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • Large connectivité par l’intermédiaire d’une bande termique, d’une connexion multipôle ou d’un bus de terrain
  • Plusieurs directions de raccordement pneumatique : latérale, inférieure et supérieure
  • Faible consommation d’énergie
  • Large gamme d’accessoires tels que modules d’arrêt, d’alimentation, de vitesse et régulateurs
  • Serveur Web et diagnostic
  • Disponibilité mondiale et fils universels pour supporter les demandes régionales
  • Embase robuste en aluminium et prête à être montée en armoire

Documentation et schémas