Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-43700999

AVENTICS™ 43700999

Product Description

TRINORM CNOMO CYLINDER SERIES 437 FOR MAGNETIC DETECTOR ALUMINIUM BARREL CUSHIONED REFERENCE : PCN 25 A 50-DM

Body Material
Light Alloy
Function
Double Acting;#Single Rod
Product Type
Cylinders & Actuators
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
1 - 10 bar
Product Weight
0.66 kg
Standards & Regulations
CNOMO
Operating Environment
Outdoor; Indoor
Bore Size
25 mm
Stroke Length
50 mm
Stroke Length
50 mm

Caractéristiques

  • Large gamme de fixations et de capteurs
  • Prévus pour détecteurs magnétiques de position
  • Permet de gérer l’air lubrifié et l’air non lubrifié
  • Plage de température ambiante de -10 °C à 70 °C

Documentation et schémas