Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
AVENTICS-1825504025

AVENTICS™ Embase 1825504025

Product Description

ZWISCHENPLATTE WV VDM

Type de construction
Embase
Type
C1
Direction raccordement↩pneumatique (2,4)
Sur un côté
Raccordement de l'air comprimé 2 / 4
Ø 10x1
Type d'échappement
Raccordements coupés
Échappement (3,5)
Avec échappement (3/5) collecté
Air pilote échappement
Avec échappement collecté de l'air de pilotage
Taille
26 mm
Normes
ISO 15407-1
Pression de service min.
-0.95 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
70 °C
Fluide
Air comprimé
Nombre de positions de distributeurs max.
1
Entraxe
27.1 mm
Vis de fixation
À six pans creux
Couple de serrage des vis de fixation
4 Nm
Poids
0.195 kg
Matériau embase
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Documentation et schémas