Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-AV03

Îlots de distribution AVENTICS série AV03

Product Description

Les séries AV03/AV05 d’AVENTICS forment une base fiable pour les systèmes de manipulation compacts et les solutions d’automatisation complexes. Dans le domaine de la sécurité machine, la série AV03/AV05 offre des solutions intelligentes qui réduisent considérablement vos efforts de création d’une solution sécurisée. Grâce à l’intégration du bus de terrain et des modules d’E/S de la série AES, toutes les exigences pour les systèmes de contrôle-commande sont également disponibles. Les séries AV03/AV05 sont faciles à configurer, à utiliser et à faire évoluer à l’aide de l’IIoT du futur grâce à l’intégration d’OPC UA et du jumeau numérique.

Produits

Search
1-10 résultats sur 19 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série AV03 R422102424
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
300 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série AV03 R422102425
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
300 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série AV03 R422102426
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
300 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série AV03 R422102427
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
5/2
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
300 l/min
5/2
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série AV03 R422102428
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
240 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
240 l/min
Centre fermé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/3, Série AV03 R422102429
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
240 l/min
Fonction de la vanne
Centre fermé
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
240 l/min
Centre fermé
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série AV03 R422102430
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
300 l/min
NF/NF
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série AV03 R422102431
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
300 l/min
Fonction de la vanne
NF/NF
disponibilité
Same Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
300 l/min
NF/NF
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série AV03 R422102432
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
250 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
disponibilité
7 Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
250 l/min
NO/NO
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série AV03 R422102433
Type d’accessoire
Directional valves
Activation
Électriquement
Débit (l/min)
250 l/min
Fonction de la vanne
NO/NO
disponibilité
7 Day
Type d’accessoire
Activation
Débit (l/min)
Fonction de la vanne
disponibilité
Directional valves
Électriquement
250 l/min
NO/NO
7 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Conception modulaire
  • Des solutions intelligentes répondant aux exigences en matière de sécurité machine
  • Adaptés aux systèmes de manipulation compacts et aux solutions d’automatisation complexes
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain
  • Intégration d’une vaste gamme de modules d’E/S
  • Poids faible
  • Faible consommation d’énergie
  • Conformes aux exigences mondiales en matière de technologie d’automatisation, y compris les spécifications UL et les exigences relatives aux zones ATEX
  • La série AV03/AV05-BP offre la possibilité d’un assemblage en armoire
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne
  • L’intégration d’OPC UA permet d’accéder facilement aux données et aux analyses sans avoir à modifier ou toucher l’API.
  • Le jumeau numérique intégré améliore votre productivité et votre efficacité

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 312 results for Pièces et accessoires
:

Documentation et schémas