Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-581 Size 4

Distributeurs normalisés AVENTICS™ série 581 - taille 4

Product Description

Le modèle AVENTICS série 581 est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux vannes. La série 581 est conforme avec la norme ISO 5599-1 et elle offre, grâce à sa modularité incomparable, toutes les fonctions des distributeurs, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d’accessoires

Produits

Search
1-10 résultats sur 423 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110000
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110200
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110300
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110400
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110500
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110600
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814110720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 4 5814111000
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
6000 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
6000 l/min
Interne
7 Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 95 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493818805
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493818902
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493832506
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493833103
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493833308
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
7 Day
QuickShip

Documentation et schémas