Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-581 Size 2

Distributeurs normalisés AVENTICS™ série 581-Taille 2

Product Description

Le modèle AVENTICS série 581 est conforme à la norme ISO 5599-1 relative aux vannes. Grâce à sa modularité, cette série offre toutes les fonctions des vannes, des limiteurs intégrés, diverses bobines pilotes et une gamme exhaustive d’accessoires.

Produits

Search
1-10 résultats sur 466 pour Produits
:
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110000
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110100
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110200
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110300
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110400
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110500
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110600
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110710
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812110720
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
7 Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série 581, taille 2 5812111000
Activation
Électriquement
Principe de commutation
5/2, avec rappel par ressort
Débit (l/min)
2700 l/min
Pilote de vanne
Interne
disponibilité
Same Day
Activation
Principe de commutation
Débit (l/min)
Pilote de vanne
disponibilité
Électriquement
5/2, avec rappel par ressort
2700 l/min
Interne
Same Day
QuickShip

Caractéristiques

  • Système de vanne normalisé
  • Taille ISO 1 à 4 disponible
  • Conception robuste
  • Limiteurs d’échappement intégrés
  • Nombreuses plages de tension
  • Plage de pression jusqu’à 16 bar
  • Interface CNOMO
  • Encombrement réduit
  • Temps de commutation rapides
  • Configurations spécifiques personnalisées simples et flexibles via le configurateur en ligne

Pièces et accessoires

Search
1-10 of 159 results for Pièces et accessoires
:
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493818805
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493818902
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493832506
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493833103
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493833308
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
7 Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493833502
Industrie
Industriel
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
Pression de service maximale
10 bar
disponibilité
Same Day
Industrie
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
Pression de service maximale
disponibilité
Industriel
Pilot valves
QuickShip Everyday
10 bar
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Distributeur pilote 0493838601
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
10 bar
Type d’accessoire
Pilot valves
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
Same Day
Industrie
Pression de service maximale
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
disponibilité
Industriel
10 bar
Pilot valves
QuickShip Everyday
Same Day
QuickShip
AVENTICS™ Couvercle de distributeur, avec ou sans distributeur pilote 0493842706
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
Type d’accessoire
Cover
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
7 Day
Industrie
Pression de service maximale
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
disponibilité
Industriel
Cover
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Couvercle de distributeur, avec ou sans distributeur pilote 0493842803
Industrie
Industriel
Pression de service maximale
Type d’accessoire
Cover
Livraison rapide disponible
QuickShip Everyday
disponibilité
7 Day
Industrie
Pression de service maximale
Type d’accessoire
Livraison rapide disponible
disponibilité
Industriel
Cover
QuickShip Everyday
7 Day
QuickShip

Documentation et schémas