Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Yarway-P-P000505

Vanne de purge de surface pour chaudière Yarway Hy-Drop 5800

Product Description

La vanne de purge de surface pour chaudière Yarway Hy-Drop 5800 contrôle les forces destructrices dans les applications de purge continue des chaudières La vanne de régulation Hy-Drop est conçue pour les purges en continu, mais elle convient également parfaitement pour l'échantillonnage, les évents à haute pression, la décharge de la pompe d'alimentation de la chaudière, les services à forte perte de charge associés à des caractéristiques d'érosion et de tirage au sort - ou lorsque la vitesse est suffisante pour détruire les soupapes à soupape conventionnelles ou même les déverseurs.

Caractéristiques

  • Étranglement à deux gammes : gamme primaire plus une gamme de souffle de très grande capacité.
  • Rapide dissipation de l’énergie contrôlant les forces destructrices inhérentes aux services de baisse de pression importante.
  • Réglages précis et reproductibles - le cadran micrométrique assure la précision du réglage et la capacité de réinitialisation positive.
  • Obturateur à changement rapide - il suffit d’insérer un obturateur à tige interchangeable dans le même corps de robinet pour passer d’une dimension d’orifice à une autre.
  • Obturateur guidé éliminant le broutage et les vibrations internes.
  • Obturateur libre : conception offrant un portage d’étanchéité multi-positions et assurant un alignement positif des surfaces du siège et de l’obturateur. Ceci assure une protection sûre contre les défaillances prématurées du « broyage » entre le siège et l’obturateur qui prévalent dans les robinets de conception à tige et obturateur intégrés.
  • Obturateur double fonction séparant les surfaces pour la fermeture et l’étranglement.
  • Siège Stellite - résistant à la corrosion et au laminage.
  • Réparation sans démontage - l’outil de remise en place Yarway peut être utilisé pour découper un nouveau siège sans démontage
  • Capacité de réinitialisation : le robinet Hy-Drop® a une capacité de réinitialisation positive pour s’adapter aux programmes à opérations multiples avec des variations précises du contrôle du débit.
  • Réparation sans démontage - l’outil de remise en place Yarway peut être utilisé pour découper un nouveau siège sans démontage du robinet de la conduite.
  • Actionnement motorisé : pour une utilisation locale ou à distance.
Service critique
Flashing, cavitation
Applications
Soufflage de la surface de la chaudière, recirculation de la pompe centrifuge, etc.
Caractéristiques de débit
Linéaire
Matériau
Acier carbone, métal, acier
Classe d’étanchéité ASME
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 1, 1-1/4, 1-1/2 / DN 25, 32, 40
Type de vanne
Vanne droite et d’angle
Certifications
ASME B31.1
Emboîtement soudé
Emboîtement soudé

Documentation et schémas