Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-S402Y

Détendeur Fisher™ type S402Y

Product Description

Le détendeur Fisher de type S402Y à action directe, à ressort, octroie une détente écononomique au sein des environnements corrosifs pour des applications de zones résidentielles et commerciales légères. Généralement, le type S402Y est utilisé pour réduire la pression de distribution de gaz à une plage comprise entre 11 mbar et 0,17 bar.

Caractéristiques

  • Adapté aux environnements corrosifs
  • Flexibilité de l'équipement
  • Débits élevés
  • Précision de la régulation
  • Fixed Factor Measurement
  • Soupape interne
Diamètres du corps
NPS 3/4 NPT 1
Pression de service amont maximale
8,6 bar
PRESSION AMONT D’URGENCE MAXIMUM
12,1 bar
Pression amont d'urgence maximale admissible
12,1 bar
Pression aval admissible (boîtier)
Secours : 0,69 bar
Pression de service maximale pour éviter l'endommagement des pièces internes : 0,34 bar
Plage de pression aval
11 mbar à 0,17 bar, sur 6 plages
Tailles des orifices et code couleur
3,2 mm (bleu)
4,8 mm (vert)
6,4 mm (marron)
Limites de température
-29 à 71 °C

Documentation et schémas