Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Rosemount-114P Protection Tube

Tube de protection Rosemount™ 114P

Product Description

Fabriqué à partir de lignes d’impulsion métalliques et scellé avec un capuchon d’extrémité soudé à l’extrémité, le tube de protection Rosemount 114P utilise un joint d’étanchéité obtenu soit par une bride, soit par un raccord fileté usiné soudé le long du tube. Cette solution de puits thermométrique de tube de protection est généralement utilisée dans les industries chimique et pharmaceutique et conçue pour permettre un temps de réponse rapide ou pour les applications où de longues longueurs d’immersion sont nécessaires.

Produits

Search
1-20 résultats sur 20 pour Produits
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
3144P Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
648 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Head Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C Thermocouple Temperature Sensor
248 Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
644 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
248 Rail Mount Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Certifications/homologations
Certification du matériau
Tests des produits
Test de pression externe, test de pression interne, test de ressuage (voir les spécifications complètes pour la liste de tous les tests)

Caractéristiques

  • Les types de montage fileté, à brides avec différentes options de profil de tige permettent une flexibilité d’application
  • Disponible en acier inoxydable à deux valeurs 316/316L et en acier inoxydable 316Ti
  • Les options de puits thermométrique incluent la certification des matériaux qui assure la conformité et de la traçabilité du matériau conformément à la norme EN 10204 type 3.1
  • Les options de test spécifiques permettent de répondre aux exigences de procédés, y compris le test de pression hydrostatique externe et interne et le test de contrôle par ressuage

Documentation et schémas