Le débitmètre d’air comprimé à ultrasons Flexim FLUXUS G532 est spécialement conçu pour la mesure de la quantité d’air comprimé et de gaz techniques. Un débitmètre d’air comprimé compact doté d'un calcul intégré du débit volumique standard. Il est également capable de traiter les données de mesure en ligne provenant de capteurs de température et de pression. La méthode éprouvée de différence de temps de transit présente de nombreux avantages, notamment pour l'air comprimé et les gaz techniques. Elle permet la détection de vitesses d'écoulement aussi basses que 0,03 pi/s. De plus, la mesure est toujours bidirectionnelle et n'est pas influencée par l'humidité, l'huile ou les particules de saleté. Il est équipé d'interfaces USB et LAN, et prend en charge les interfaces de communication courantes tels que Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP, et M-Bus.